登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
eShop
Systemverkabelung & Rohkabel
Data
...
Netzwerk Systemverkabelung
RJ45
09 48 898 9594 100
型号: 09 48 898 9594 100
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.5e green 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 09 48 898 9594 100
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.5e green 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kabeltyp
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.5e FRNC, green
Steckverbinder 1
DualBoot RJ45 PP IP20 Cat.5e 8pol green
Steckverbinder 2
DualBoot RJ45 PP IP20 Cat.5e 8pol green
Bezeichnung
Kategorie
Systemverkabelung
Baureihe
RJ45
Komponente
Kabelkonfektionen
Beschreibung
beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1
HARTING DualBoot RJ45
PushPull
Steckverbinder 2
HARTING DualBoot RJ45
PushPull
Kabeltyp
Kupferkabel (rund)
Ausführung
Kabellänge
10 m
Anzahl der Adern
8
Adernaufbau
4x 2 Twisted Pair
Verriegelungsart
PushPull
Technische Kennwerte
Übertragungseigenschaften
Kat. 5e Klasse D bis 100 MHz
Datenrate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Grenztemperatur
0 ... +60 °C
Schutzart nach IEC 60529
IP20
Materialeigenschaften
Werkstoff Kabel
FRNC (LSZH)
Farbe Kabel
grün
RoHS
konform
ELV Status
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
有
REACH SVHC Stoffe
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
California Proposition 65 Stoffe
nicht enthalten
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
349 g
Ursprungsland
Lettland
europäische Zolltarifnummer
85444290
GTIN
5713140256620
eCl@ss
27060308 Patchkabel Kupfer (Datenkabel)
UNSPSC 24.0
26121609
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found