配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
167
型号: 09 48 888 8576 006
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A grey 0,6m
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A grey 0,6m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.6 m
注释
比较
型号: 09 48 888 8576 006
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A grey 0,6m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
167
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série RJ45
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Conector 2
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
Versão
  • Comprimento do cabo 0,6 m
  • Número de núcleos 8
  • Estrutura central 4x 2 Twisted Pair
  • Tipo de trava PushPull
Características técnicas
  • Características de transmissão Cat. 6A Classe EA até 500 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Resistência da malha ‌ 290 Ω/km
  • Limitação de temperatura
    -25 ... +60 °C não movido
    ‌0 ... +50 °C movido
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP20
  • Resistência de isolação a 20 °C ≥ 5.000 MΩ x km
  • Impedância a 100 MHz ‌100 Ω ±3 %
Propriedades do material
  • Material (cabo) FRNC (LSZH)
  • Cor (cabo) Cinza
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Especificações e aprovações
  • Especificações
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
    TIA/EIA 568-C.2
    IEC 60332-3-24
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 41,3 g
  • País de origem Letônia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140393288
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较