Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 61 88 720 0006 2000
Encodercbl. M16 Dunker 400/600W 20,0m HD
Encodercbl. M16 Dunker 400/600W 20,0m HD

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
两端预接
铜质电缆 (圆型)
防油, 无卤素, 无硅
电缆长度: 20 m
Notes
Compare
Part number: 61 88 720 0006 2000
Encodercbl. M16 Dunker 400/600W 20,0m HD
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
标识
  • 规格 两端预接
  • 连接器1 LP 14 针
  • 连接器2
    M16
    母头
    12 针
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
  • 电缆介绍
    防油
    无卤素
    无硅
  • 特点
    高度灵活性
    兼容拖动链
版本
  • 电缆长度 20 m
  • 芯结构 6x 2x 0.25 mm²
  • 应用领域 用于编码器连接
接线数据
  • 额定电压 60 V DC
技术参数
  • 极限温度
    -20 ... +80 °C 未移动
    -20 ... +80 °C 已移动
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆) 灰色
规格和认证
  • 规格 IEC 60332-1 阻燃性
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140675032
  • eCl@ss 27060307 总线电缆
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare