配套产品
配套产品
型号: 61 88 720 0015 0500
Encodercbl. Papst LPEn2 5,0m
Encodercbl. Papst LPEn2 5,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
两端预接
铜质电缆 (圆型)
非常防油, 无硅
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0015 0500
Encodercbl. Papst LPEn2 5,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Azonosítás
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó LP 14 pólusú
  • 2. csatlakozó
    M12
    Anya
    12 pólus
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
  • A kábel leírása
    Nagymértékben olajálló
    Szilikonmentes
  • Tulajdonságok Sodrott
Verzió
  • Kábelhossz 5 m
  • Magfelépítés 6x 2x 0,34 mm²
  • Alkalmazási terület kódoló csatlakozáshoz
Csatlakozási adatok
  • Nominális feszültség 60 V DC
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás
    -20 ... +80 °C stabil
    -5 ... +80 °C mozgatott
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) Szürke
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 60332-1 Lángállóság
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140274655
  • eCl@ss 27.060.307,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较