登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
7
没有可用数据
eShop
Elementy do połączeń
Złącza na PCB
Złącza płyta-płyta
...
Przez podłączenie przewodu
Złącza przewodowe i wiązki kablowe
09 02 000 8474
型号: 09 02 000 8474
DIN41612-BCFC-S1Q-1-2-03
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤2 A
母针
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
导体截面积: 0.09 ... 0.5 mm²
AWG 28 ... AWG 20
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
型号: 09 02 000 8474
DIN41612-BCFC-S1Q-1-2-03
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Kontakty
Seria
DIN 41612
Typ kontaktu
Kontakt zaciskany
Kontakty do
DIN 41612 Typ B
DIN 41612 Typ C
DIN 41612 Typ 2C
DIN 41612 Typ 3C
Wersja
Metoda przyłączenia
Przyłączenie zaciskowe
Rodzaj (męski/żeński)
Kontakt żeński
Proces produkcyjny
Kontakty wykrawane
Szczegóły
Uwaga
: Pojedyncze kontakty zaleca się tylko naprawiać i konserwować. Do produkcji seryjnej zalecamy identyczne kontakty na szpuli.
Zawartość opakowania
pojedynczy kontakt
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu
0,09 ... 0,5 mm²
Przekrój przewodu [AWG]
AWG 28 ... AWG 20
Średnica zewnętrzna przewodu
0,7 ... 1,5 mm
Prąd znamionowy
≤ 2 A
Rezystancja styku
≤ 20 mΩ
Długość odizolowania
3,5 ... 4 mm
Klasa właściwości
1
zgodnie z IEC 60603-2
Ilość łączeń
≥ 500
Właściwości materiału
Materiał (kontaktów)
Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty)
Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa
Ni Strona przyłączeniowa
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Nikiel
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 60603-2 (komplementarnie)
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1.000
Waga netto
0,1 g
Kraj pochodzenia
Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140002975
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
下载
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01