登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
...
Data
光纤 系统布线
33 01 441 0150 024
型号: 33 01 441 0150 024
FO CA LCdx-2xST 50/125 OM3, 15.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 15 m
注释
比较
型号: 33 01 441 0150 024
FO CA LCdx-2xST 50/125 OM3, 15.0m
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
Тип кабеля
FO 50/125 IV(ZN)HH
Соединитель 1
LCdx MM
Соединитель 2
ST MM bk
ST MM wh
Название
Категория
系统布线
Элемент
电缆组装
Спецификация
两端预接
Соединитель 1
LC duplex
Соединитель 2
2x ST
Тип кабеля
光缆
Описание кабеля
多模
Версия
Длина кабеля
15 m
Количество волокон
2
Тип волокна
2G50/125 OM3
Технические характеристики
Диаметр кабеля
5.17 mm
材料特性
颜色(电缆)
浅蓝色
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Страна изготовления
拉脱维亚
код ТН ВЭД ЕС
85447000
GTIN
5713140802308
eCl@ss
27061003 光纤双插塞式电缆
UNSPSC 24.0
43223326