9
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
...
Data
光纤 系统布线
33 01 241 1000 027
型号: 33 01 241 1000 027
FO CA LCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 100m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 100 m
注释
比较
型号: 33 01 241 1000 027
FO CA LCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 100m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
9
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
FO 50/125 IV(ZN)HH
连接器1
LCdx MM
连接器2
LCdx MM
标识
类别
System cabling
原件
Cable assemblies
规格
Pre-assembled on both sides
连接器1
LC duplex
连接器2
LC duplex
电缆类别
FO cable
电缆介绍
Multimode
版本
电缆长度
100 m
光纤数
2
光纤类型
2G50/125 OM3
技术参数
电缆直径
5.17 mm
材料特性
颜色(电缆)
Light blue
RoHS
compliant
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Yes
REACH SVHC 物质
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
ECHA SCIP 编号
8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
加州 65 号提案物质
Not contained
商业数据
包装尺寸
1
原产国
Latvia
欧洲海关关税号
85447000
GTIN
5713140802711
eCl@ss
27061003 Patch cable fiber-optic
UNSPSC 24.0
43223326