HARTING PushPull
33 61 431 0130 001
型号: 33 61 431 0130 001
FO CA PP2-LCdx, 9µ, G657A1, PUR, 13m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模, 一体成型
电缆长度: 13 m
注释
比较
型号: 33 61 431 0130 001
FO CA PP2-LCdx, 9µ, G657A1, PUR, 13m
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
Type of cable
FO Cable SM 2xG657.A1, 6,5mm PUR
Connector 1
PushPull2 v4 SM overmolded
Connector 2
LCdx SM
Identificación
Categoría
Cableado de sistema
Serie
HARTING PushPull (V4)
Identificación
Industrial Fibre Optic
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Premontado por ambos lados
Conector 1
HARTING PushPull (V4)
Conector 2
LC duplex
Tipo de cable
Cable de fibra óptica
Descripción del cable
Monomodo
Sobremoldeado
Versión
Longitud de cable
13 m
Estructura de núcleo
9 / 125 µm
Características técnicas
Temperatura de limitación
-40 ... +85 °C
Grado de protección según IEC 60529
IP68
Diámetro de cable
6,5 mm
Propiedades del material
Material (capota/base)
Termoplásticos
Material (cable)
PUR (poliuretano)
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Plomo
Níquel
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
79 g
País de origen
República Checa
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140271838
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling