配套产品
配套产品
型号: 09 67 000 9955
Fe screw 4-40 UNC and M3 1.6-2.0mm
Fe screw 4-40 UNC and M3 1.6-2.0mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
螺钉锁扣
用于面板厚度 1.6 ... 2 mm
尺寸: D-Sub 1, D-Sub 2
带螺纹的固定法兰 4-40 UNC, 带螺纹的固定法兰 M3
注释
比较
型号: 09 67 000 9955
Fe screw 4-40 UNC and M3 1.6-2.0mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Название
  • Категория Аксессуары
  • Серия D-Sub
  • Тип аксессуара Стопорный винт
  • Описание аксессуаров для панелей толщиной 1,6–2 мм
Версия
  • Тип Розетка
  • Размер
    D-Sub 1
    D-Sub 2
  • Тип блокировки
    Крепежный резьбовой фланец 4-40 UNC
    Крепежный резьбовой фланец M3
Свойства материала
  • Материал Нержавеющая сталь
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 40
  • Страна изготовления Китай
  • код ТН ВЭД ЕС 73181595
  • GTIN 5713140235496
  • eCl@ss 27.440.392,00
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400