配套产品
配套产品
型号: 09 67 000 9956
Fe screw M3 and M3 1.6-2.0mm
Fe screw M3 and M3 1.6-2.0mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
螺钉锁扣
用于面板厚度 1.6 ... 2 mm
尺寸: D-Sub 1, D-Sub 2
带螺纹的固定法兰 M3, 带螺纹的固定法兰 M3
注释
比较
型号: 09 67 000 9956
Fe screw M3 and M3 1.6-2.0mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie D-Sub
  • Tipo de accesorio Bloqueo a tornillo
  • Descripción del accesorio para grosor del panel 1,6 ... 2 mm
Versión
  • Tipo Hembra
  • Tamaño
    D-Sub 1
    D-Sub 2
  • Tipo de bloqueo Brida de fijación con rosca M3
Propiedades del material
  • Diámetro Acero inoxidable
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 40
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 73181595
  • GTIN 5713140235502
  • eCl@ss 27.440.392,00
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400