配套产品
配套产品
Combinables
2
Accessories
1
Insertos
6
型号: 19 36 506 1441
HAN 6EX UL-HTE-M25
HAN 6EX UL-HTE-M25

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 6 B
单锁扣
顶出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 5015(天蓝)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 36 506 1441
HAN 6EX UL-HTE-M25
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Accessories
1
Insertos
6
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Gehäusebaureihe Han® Ex
  • Gehäuseart Tüllengehäuse
Ausführung
  • Baugröße 6 B
  • Ausführung gerader Kabeleingang
  • Anzahl Kabeleingänge 1
  • Kabeleingang 1x M25
  • Verriegelungsart Längsbügel
  • Anwendungsgebiet Steckverbinder für den explosionsgefährdeten Bereich
  • Hinweise
    einfaches elektrisches Betriebsmittel für eigensichere Stromkreise
    Ausgelegt nach amerikanischem Standard
  • Hinweise Achtung! Nur in Verbindung mit Han® Ex Einsätzen verwendbar!
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -20 ... +85 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
  • Umgebungstemperatur -20 ... +40 °C bis zu +70 °C in T4
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65 mit Kabelverschraubung
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Zink-Druckguss
  • Oberfläche Gehäuse pulverbeschichtet
  • Farbe Gehäuse RAL 5015 (himmelblau)
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 239 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140181496
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466