配套产品
配套产品
型号: 33 56 212 1000 027
HD DSUB 44p MA DE CABLE ASSY 10M
HD DSUB 44p MA DE CABLE ASSY 10M

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 33 56 212 1000 027
HD DSUB 44p MA DE CABLE ASSY 10M
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie D-Sub
  • Identifiering High Density
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1
    D-Sub High Density
    Med skärmad plastkåpa och sidoingång
  • Kontaktdon 2
    D-Sub High Density
    Med skärmad plastkåpa och sidoingång
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
Version
  • Kabellängd 10 m
  • Antal kärnor 44
  • Ledarstruktur 44x AWG 26
Materialprestanda
  • Material (kabel) PVC
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(a)/6(a)-I: Bly som ett legeringsämne i stål för maskinbearbetning och i galvaniserat stål innehållande upp till 0,35 volymprocent blyvikt/bly som legeringsämne i stål för maskinbearbetning innehållande upp till 0,35 volymprocent bly och i batch varmförzinkade stålkomponenter innehållande upp till 0,2 volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 1.480 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140258570
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600