配套产品
配套产品
Combinables
1
Accessories
2
型号: 27 21 121 8010
HLNK SV FE SDP 2,9 AUS4 HT COLOR BLACK
HLNK SV FE SDP 2,9 AUS4 HT COLOR BLACK

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
母连接器
波峰焊接接线方式
高温塑料材料
黑色
额定电流: ‌1.5 A
插针: 10
铜合金
镍表面镀金 界面端
注释
比较
型号: 27 21 121 8010
HLNK SV FE SDP 2,9 AUS4 HT COLOR BLACK
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Accessories
2
产品详情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie har-link®
  • Elemento Conector hembra
  • Especificaciones Acodado
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por ondas
  • Número de contactos 10
Características técnicas
  • Filas de contacto 2
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 2 mm
  • Corriente nominal ‌ 1,5 A
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 35 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 10 N
  • Fuerza de extracción ≥ 2 N
  • Nivel de rendimiento 2
  • Ciclos de conexión ≥ 250
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 0,75 kV
Propiedades del material
  • Material (aislante) Material plástico para altas temperaturas
  • Color (aislante) Negro
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Au sobre Ni Lado de acoplamiento
  • Material (capota/base) Plata niquelada
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 25
  • Peso neto 3,98 g
  • País de origen Suiza
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140148994
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522