Подключение устройств
Соединители для печатных плат
...
Соединители для соединения печатных плат между собой
Соединение от материнской платы к дочерней
17 61 004 2102
型号: 17 61 004 2102
HM-POWER MESSERLEISTE 4 POL. EINPR;AFS 2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
压接终端
额定电流: 20 A
插针: 4
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
性能等级: 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充
黑色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 17 61 004 2102
HM-POWER MESSERLEISTE 4 POL. EINPR;AFS 2
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Соединители
Серия
har-
bus
®
HM
Название
Power
Элемент
Вилка
Описание контактов
Угловой
Версия
Метод подключения
Подключение запрессовкой
Тип соединения
От материнской к дочерней плате
Число контактов
4
Конфигурация контактов
M / M / M / M
Содержимое упаковки
管
Технические характеристики
Ряды контактов
1
Шаг контактов (сторона подключения)
3 mm
Шаг контактов (сторона сопряжения)
3 mm
Номинальный ток
20 A
Расстояние между проводниками
> 2.3 mm
Длина пути тока утечки
> 2.3 mm
Сопротивление изоляции
>10
9
Ω
Сопротивление контактов
< 1 mΩ
Предельная температура
-55 ... +125 °C
Усилие вставки
≤ 16 N
Усилие расстыковки
≥ 2 N
Уровень исполнения
2
Испытательное напряжение U
ср.кв.
1.5 kV
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
Цвет (контактная вставка)
黑色
Материал (контакты)
铜合金
Поверхность (контакты)
镍表面镀贵金属 界面端
Ni 接线端
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
符合
Состояние ВЭА
符合
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
不包含
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
不包含
Особо опасные жидкости предписания REACH
不包含
Законопроект 65 штата Калифорния
有
Законопроект 65 штата Калифорния
镍
萘
Спецификации и допуски
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Коммерческие данные
Размер упаковки
30
Вес нетто
3,76 g
Страна изготовления
Германия
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140122260
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
IGES
STEP
WRL
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 11