配套产品
配套产品
型号: 33 22 143 2000 002
HPP 20p. Device Side Cable Assembly 2m
HPP 20p. Device Side Cable Assembly 2m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 33 22 143 2000 002
HPP 20p. Device Side Cable Assembly 2m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría Sistema de cableado
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado en un lado
  • Conector 1
    HARTING PushPull (V4) Termoplástico
    Compact
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 2 m
  • Número de núcleos 20
  • Estructura de núcleo 20x AWG 26
Características técnicas
  • Distancia entre contactos (lado de terminación)
    1,9 mm
    2 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento)
    1,9 mm
    2 mm
  • Corriente nominal ‌ 2 A
  • Voltaje nominal 50 V
  • Distancia de separación ≥ 1,2 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 1,9 mm
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +80 °C
  • Fuerza de inserción ‌ 50 N
  • Fuerza de extracción ‌ 50 N
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Voltaje de prueba Ur.m.s.
    2 kV (contacto-contacto)
    2 kV (contacto-tierra)
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
  • Resistencia a las vibraciones 10-500 Hz, 5 g, 0.35 mm, 10 ciclos de barrido según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
  • Resistencia a los golpes 50 g / 11 ms, 3 impactos / eje y dirección
Propiedades del material
  • Material (inserto) Poliamida (PA)
  • Color (inserto) Negro
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Chapado en plata Lado de terminación
    Chapado en plata Lado de acoplamiento
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Negro
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 220 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140367166
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较