配套产品
配套产品
Combinables
3
Accessories
1
Кожухи
2
型号: 09 46 500 3400
HPP V4 Power insert THT 250V/16A 3p 90°
HPP V4 Power insert THT 250V/16A 3p 90°

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
母头
焊接接线
额定电流: ‌16 A
插针: 2
注释
比较
型号: 09 46 500 3400
HPP V4 Power insert THT 250V/16A 3p 90°
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Accessories
1
Кожухи
2
产品详情
Название
  • Категория 连接器
  • Серия HARTING PushPull (V4)
  • Название Power
  • Элемент 母头
  • Спецификация 弯式
Версия
  • Метод подключения 焊接接线
  • Экранирование 无屏蔽
  • Число контактов 2
  • Контакт PE
  • Тип блокировки PushPull
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 16 A
  • Номинальное напряжение 250 V
  • Номинальное импульсное напряжение 4 kV
  • Степень загрязнения 2
  • Предельная температура -40 ... +70 °C
  • Циклы стыковки ≥ 750
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP65
    IP67
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) 热塑性塑料
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) 黑色
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • Исключения из RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • Состояние ВЭА 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 不包含
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
  • Законопроект 65 штата Калифорния
  • Законопроект 65 штата Калифорния
规格和认证
  • 规格
    IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
    EN 45545-2
  • 认证 DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 100
  • Вес нетто 4 g
  • Страна изготовления 罗马尼亚
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140065529
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较