配套产品
配套产品
型号: 20 93 201 0504
Ha-VIS RF-ANT-WR24-i-US
Ha-VIS RF-ANT-WR24-i-US

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
天线
用于工业应用
注释
比较
此产品不再可订购。请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 20 93 201 0504
Ha-VIS RF-ANT-WR24-i-US
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 系列 Ha-VIS RFID
  • 原件 天线
  • 规格 用于工业应用
  • 特点
    专为最苛刻的工业环境而设计
    圆形 UHF 大范围天线
    天线的增益高达9 dBic
版本
  • 固定 固定孔 4 x 6.4 mm
接线数据
  • 接线方式 N 插座
技术参数
  • 工作温度 -45 ... +65 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP54
  • 频率 902 ... 928 MHz
  • 电阻抗 ‌50 Ω
  • 极化 圆型(右)
  • 增益 9 dBic
  • 开口角度 67 °
  • 发射功率 ‌4 W EIRP
  • 向下倾斜 ≤ 10 °
材料特性
  • 长度 42 mm
  • 宽度 243 mm
  • 高度 240 mm
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 894 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85291069
  • GTIN 5713140825703
  • eCl@ss 90909090 临时类别(非特指)
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较