登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
电子商店新消息
工业用连接器 / Han
®
工业以太网交换机
PCB 连接器
接口连接器
圆形连接器
按钮开关
系统布线
电动汽车充电设备
工具
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
饰品
3
没有可用数据
eShop
20 91 105 1111
型号: 20 91 105 1111
Ha-VIS RFID RF-R350 EU/FCC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
阅读器
RF-R350
注释
比较
此产品不再可订购。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 20 91 105 1111
Ha-VIS RFID RF-R350 EU/FCC
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
系列
Ha-VIS RFID
原件
阅读器
规格
RF-R350
版本
处理器
1 GHz ARM
存储器
1 GB RAM
4 GB eMMC
最高 32 GB 闪存(通过 Micro SD 卡)
操作系统
Linux(内核 3.x.x)
固定
DIN导轨安装套件
诊断显示屏
3 个 LED,显示设备和天线状态
接线数据
供应电压
24 V DC
接口
以太网 (TCP/IP) 10/100 Mbit/s
全规格 802.3 IP67 等级 M12 连接器
多达 8 个数字 GPIO
协议
EPC 1 类 Gen2 (ISO 18000-6c)
基于 GS1
®
ALE 1.1 标准的嵌入式中间件功能
接线方式
2 x TNC-RP 连接器 (50 Ohm)
内部多路复用读卡器
技术参数
工作温度
-40 ... +55 °C
存储温度
-40 ... +85 °C
相对湿度
5 ... 95 % 非冷凝
防护等级符合 IEC 60529
IP67
频率
865 ... 928 MHz
发射功率
0.5 W
材料特性
材料 (上壳/底座)
铝
表面(上壳/底座)
粉末涂层
长度
132 mm
宽度
104 mm
高度
35 mm
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
规格和认证
规格
EN 301489
EN 302208
EN 45545-2
EN 50121-3-2
EN 50155
EN 50364
EN 60068-2-30
IEC 61373 类别 1 B 级
FCC 47 FCR Part 15
RSS-210
IEC 60068-2-6 振动(正弦)
商业数据
包装尺寸
1
净重
799 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
84719000
GTIN
5713140826243
eCl@ss
90909090 临时类别(非特指)
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
2D/3D 多方面的 CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 CAx 工具的 60 多种原生格式的 2D 和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Zuken E³.系列 (2019+)
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
来自 ZUKEN 云组件的 ZUKEN E3.系列 数据,用于在 ZUKEN E³.系列 (2019+) 中快速轻松地使用 HARTING 产品。数据库资料包括所有重要信息,例如:
紧固点
符号
替代观点
技术参数
分类
零件号
...
点击这
里查看更多信息。
链接
软件
浏览
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较