配套产品
配套产品
型号: 97 00 000 1118
Ha-VIS eCon 4080BT-BT1
Ha-VIS eCon 4080BT-BT1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
工业以太网交换机
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 8
10/100 Mbit/s (M12D-Ports): 8 x
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 97 00 000 1118
Ha-VIS eCon 4080BT-BT1
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
名称
  • 製品シリーズ Ha-VIS eCon 4000
  • エレメント 産業用イーサネットスイッチ
  • 仕様 アンマネージド
  • イーサネットタイプ Fast Ethernet
バージョン
  • ポート総数 8
  • 固定具 壁面取付け
  • スイッチングテクノロジー Store and Forward
  • フレームサイズ 2.048 kB
  • MAC テーブルサイズ 2k エントリー
  • パケットバッファサイズ 0.77 Megabit
  • ノン-ブロッキング はい
  • QoS はい
  • 省エネ設計イーサネット はい
  • フロー制御 OFF
  • シグナルコンタクト いいえ
  • PoE機能 いいえ
  • PCBのコンフォーマルコーティング はい
  • 梱包内容 組立方法
結線データ
  • 公称電圧
    24 V DC
    48 V DC
  • 許容電圧 12 ... 60 V DC
  • サージ保護 はい
  • 使用電流値
    ‌52 mA @ 24 V DC
    ‌28 mA @ 48 V DC
  • 電源回路 SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • 起動電流
    ‌14 A @ 24 V DC
    ‌2.9 A @ 48 V DC
  • 過電流保護 ‌2 A 入力時
  • 消費電力 ≤1.3 W @ 24 V DC
  • 結線方式 M12 Lコード
  • コンタクト数 4
  • 導体断面積 0.5 ... 2.5 mm²
  • 導体断面積 [AWG] AWG 20 ... AWG 14
  • ピンアウト + / - / - / +
  • 逆極性保護 はい
技術的特性
  • 過電圧カテゴリ II (二重絶縁または強化絶縁による保護)
  • 使用温度範囲 -40 ... +70 °C
  • 保管温度 -40 ... +85 °C
  • 相対湿度
    10 ... 95 % 結露なきこと(使用中)
    10 ... 95 % 結露なきこと(保管/輸送中)
  • エア圧力 ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP40 嵌合状態
イーサネットポート、銅
  • 10/100 Mbit/s (M12D-Ports) 8 x
  • 伝送規格
    10BASE-T
    100BASE-TX
  • オートネゴシエーション はい
  • オートポラリティ はい
  • Auto-MDI(X) はい
  • 伝送物理 Twisted Pair Cat. 5
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 伝送距離 100 m
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) アルミニウム
  • 長さ 152 mm
  • 100 mm
  • 高さ 43.85 mm
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 bbcc04b5-5176-4454-afbc-a635daae5e7b
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
仕様および認証
  • 仕様
    EN 50155 鉄道アプリケーション
    EN 50121-3-2 鉄道アプリケーションEMC
    EN 61000-6-2 EMC耐干渉性
    EN 55035 EMC耐干渉性
    EN 61000-4-2 静電気放電 (ESD)
    EN 61000-4-3 電磁場
    EN 61000-4-4 急速過渡現象 (バースト)
    EN 61000-4-5 サージ電圧
    EN 61000-4-6 伝導妨害
    EN 61000-6-4 放射規格
    EN 55032 放射規格
    IEC 60721-3 機械的安定性
    IEC 60068-2-6 振動(正弦波)
    IEC 60068-2-27 衝撃
    IEEE 802.3
  • 認証
    CE
    UN ECE R10
  • FCC はい
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 415 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85176200
  • eCl@ss 19,170,130.00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较