配套产品
配套产品
型号: 09 11 001 3095
Han 1 HC-TC350 fixing plate
Han 1 HC-TC350 fixing plate

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
固定板
用于Han® HC Modular 350压接针
聚碳酸酯 (PC)
注释
比较
型号: 09 11 001 3095
Han 1 HC-TC350 fixing plate
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Serier Han® HC Modular
  • Type af tilbehør Holderplade
  • Beskrivelse af tilbehøret til Han® HC Modular 350 Crimp
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur -20 ... +125 °C
  • Omgivelsestemperatur -20 ... +50 °C
Materialeegenskaber
  • Materiale (tilbehør) Polycarbonat (PC)
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 10
  • Nettovægt 5,6 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140016170
  • eCl@ss 27.440.392,00
  • UNSPSC 24.0 39121400