配套产品
配套产品
型号: 33 50 A70 0271 010
Han 10 B-E CA 2-lever m/- ang/- PVC, 1m
Han 10 B-E CA 2-lever m/- ang/- PVC, 1m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 50 A70 0271 010
Han 10 B-E CA 2-lever m/- ang/- PVC, 1m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
Azonosítás
  • Kategória 系统布线
  • Sorozat Han E®
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® B
  • Elem 电缆组装
  • Specifikáció 预装一端
Verzió
  • Kábelhossz 1 m
  • Méret 10 B
  • Érintkezők száma 10
  • PE érintkező
  • Részletek
    不得在带负载情况下插拔。
    组装和安装必须由合格的电工进行。
    防触电保护:安装期间,用户应采取适当措施,确保防止间接接触(故障保护)。例如,通过限制进入区域(只有电气专业人员和电气受训人员可以进入的区域)。
Anyag tulajdonságai
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS kivételek 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV státusz 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH SVHC anyagok
  • REACH SVHC anyagok
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140334144
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • UNSPSC 24.0 43211600