配套产品
配套产品
Combinables
6
Accessories
2
Inserts
45
Frames
2
型号: 09 62 210 0803
Han 10EMC/B-HTE0-HC-for SL-HMC
Han 10EMC/B-HTE0-HC-for SL-HMC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 10 B
高结构
单锁扣
没有出线口
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 62 210 0803
Han 10EMC/B-HTE0-HC-for SL-HMC
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
6
Accessories
2
Inserts
45
Frames
2
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Seyyar gövdeler/Muhafazalar
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han® EMC/B
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi Seyyar gövde
  • Tip Yüksek yapılı
Sürüm
  • Boyut 10 B
  • Sürüm Kablo girişi olmadan
  • Kilitleme tipi Tekli kilitleme kolu
  • Uygulama Alanı Daha yüksek EMC gereksinimleri için seyyar gövdeler/muhafazalar
Teknik özellikler
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Sıcaklık sınırlaması hakkında not IEC 61984'e göre konnektör olarak kullanım için.
  • Eşleşme döngüsü ≥ 10.000
  • Eşleşme döngüleri ile ilgili not Diğer HMC bileşenleriyle eşleşme döngüleri
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
    IP65
    IP66
  • UL 50 / UL 50E uyarınca tip kursu
    4
    12
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Alüminyum döküm
  • Yüzey (seyyar gövde/muhafaza) Kaplamasız
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) Boyasız
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Onaylar
    CE
    DNV GL
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 169 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140171831
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466