配套产品
配套产品 新
型号: 09 40 510 5481
Han 10HPR-Compact-CM-for CL
Han 10HPR-Compact-CM-for CL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于不封底安装底座
尺寸: 10 HPR
中间单锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
防护等级: IP65, IP68, IP6K9K,符合 ISO 20653
注释
比较
型号: 09 40 510 5481
Han 10HPR-Compact-CM-for CL
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 上壳/底座系列 Han® HPR Compact
  • 附件种类 保护盖
  • 附件介绍 用于不封底安装底座
版本
  • 尺寸 10 HPR
  • 锁定类型 中间单锁扣
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP6K9K,符合 ISO 20653
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • 表面(上壳/底座) Powder-coated
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料(锁扣) Stainless steel
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 130 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140901858
  • eCl@ss 27440208 工业插头连接套
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467