Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
1
饰品
1
Objednací číslo: 09 30 016 1710
Han 16B Docking Frame IP67 fixed
Han 16B Docking Frame IP67 fixed

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Dokovací rám
Nerezová ocel
Velikost: 16 B
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 30 016 1710
Han 16B Docking Frame IP67 fixed
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
1
饰品
1
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Typ příslušenství Dokovací rám
Verze
  • Velikost 16 B
  • Podrobnosti
    Tolerance na ose X v rozsahu: ±1 mm
    Tolerance na ose Y v rozsahu: ±1 mm
    Tolerance na ose Z v rozsahu: –0,5/±1 mm
Technické vlastnosti
  • Spojovací cykly ≥ 10.000
  • Upozornění ke spojovacím cyklům Spojovací cykly s dalšími komponenty HMC
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Hliníkový tlakový odlitek
  • Povrch (kryt) Práškové lakování
  • Barva (kryt) RAL 7037 (prachová šedá)
  • Materiál (těsnění) NBR
  • Materiál (příslušenství) Nerezová ocel
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 255,8 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140572317
  • eCl@ss 27.440.206,00
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte