配套产品
配套产品
Combinables
37
Accessories
18
Insertos
65
Frames
2
型号: 19 30 016 0597
Han 16B Hood top/side entry Hood HC M32
Han 16B Hood top/side entry Hood HC M32

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 16 B
高结构
双锁扣
顶/侧出线
1x M32 1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
型号: 19 30 016 0597
Han 16B Hood top/side entry Hood HC M32
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
37
饰品
18
插芯
65
Frames
2
产品详情
Identificación
  • Categoría 上売/底座
  • Serie de carcasas/bases Han® B
  • Tipo de carcasa/base 上壳
  • Tipo 高结构
Versión
  • Tamaño 16 B
  • Versión 顶/侧出线
  • Number of cable entries 2
  • Entrada de cable 1x M32
  • Tipo de bloqueo 双锁扣
  • Campo de aplicación 用于工业连接器的标准上売/底座
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) 压铸铝
  • Superficie (carcasa/base) 粉末涂层
  • Color (carcasa/base) RAL 7037(土灰)
  • RoHS 符合
  • Estado ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC 不包含
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 201.6 g
  • País de origen 德国
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140164765
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466