配套产品
配套产品
Combinables
13
アクセサリ
4
スペア部品
2
インサート
63
Frames
2
型号: 19 62 816 1141
Han 16EMC/B HSE M32 PFT DL
Han 16EMC/B HSE M32 PFT DL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装底座
尺寸: 16 B
高结构
双锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
边出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 62 816 1141
Han 16EMC/B HSE M32 PFT DL
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
13
アクセサリ
4
スペア部品
2
インサート
63
Frames
2
产品详情
식별
  • 카테고리 후드 / 하우징
  • 후드/하우징 시리즈 Han® EMC/B
  • 후드/하우징 타입 패널 관통형 하우징
  • 타입 높은 구조
버전
  • 규격 16 B
  • 버전 사이드 엔트리
  • 케이블 항목 수 1
  • 케이블 엔트리 1x M32
  • 잠금 유형 더블 잠금 레버
  • Han-Easy Lock®
  • 응용 분야 보다 높은 EMC 요건을 위한 후드/하우징
기술적 특성
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 제한 온도 참고 IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
  • 체결 주기 ≥ 500
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65
  • UL 50 / UL 50E 규격에 따른 유형 등급
    4
    12
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) 알루미늄 다이-캐스트
  • 표면 (후드/하우징) 비코팅방식
  • 컬러 (후드/하우징) 비도장
  • 재료 (실) NBR
  • 재료 (잠금장치)
    폴리카보네이트 (PC)
    스테인리스 강
  • 컬러 (잠금) RAL 7037 (더스트 그레이)
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스(잠금 레버) V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP 넘버 a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 승인규격
    CE
    DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 1 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140171992
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466