Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Kontakte
20
Steckpartner
4
Werkzeuge
1
Ersatzteil
1
Gehäuse
5
Codice prodotto: 09 36 516 2602
Han 16Ex-UL-M-C
Han 16Ex-UL-M-C

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Inserti
Collegamento a crimpare
Maschio
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (grigio sabbia)
Corrente d'esercizio: ‌16 A
Taglia: 16 B
Contatti: 16
Sezione conduttori: 0.14 ... 4 mm²
Note
Confronta
Carica nel configuratore
Codice prodotto: 09 36 516 2602
Han 16Ex-UL-M-C
Note
Confronta
Carica nel configuratore
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Kontakte
20
Steckpartner
4
Werkzeuge
1
Ersatzteil
1
Gehäuse
5
Dettagli del prodotto
Identifikace
  • Kategorie Vložky
  • Řada Han® Ex
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Provedení Male
  • Velikost 16 B
  • Počet kontaktů 16
  • Kontakt PE Ano
  • Podrobnosti
    Jednoduchý přístroj pro jiskrově bezpečné proudové okruhy
    Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
    Podle amerických norem
  • Podrobnosti POZOR! Lze použít jen s kryty Han® Ex!
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 0,14 ... 4 mm²
  • Jmenovitý proud ‌ 10 A
  • Peak voltage 90 Vp
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Utahovací moment ‌1,2 Nm Šroub PE M4
  • Recommended screw driver PH2
  • Mezní teplota -20 ... +40 °C
  • Upozornění k mezní teplotě Do +70 °C v T4
  • Spojovací cykly ≥ 500
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
  • Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 2237 CYJX2.E482115
    CSA-C22.2 No. 213 CYJX8.E482115
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 58,67 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140186828
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta