登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
産業用コネクタ / Han
®
角型コネクタ
...
アクセサリー
保護カバー
09 39 016 5410
型号: 09 39 016 5410
Han 16HP Direct cover device side
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
用于设备端, 带固定绳
尺寸: 16 B
螺钉锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
防护等级: IP66
注释
比较
型号: 09 39 016 5410
Han 16HP Direct cover device side
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
アクセサリー
フード/ハウジングシリーズ
Han
®
HP Direct B
アクセサリータイプ
保護カバー
アクセサリーの説明
機器側用
固定コード付き
バージョン
サイズ
16 B
ロックタイプ
ねじロック
技術的特性
締付けトルク (ネジロック)
4 Nm
使用温度範囲
-40 ... +120 °C
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP66
材質
材質 (フード/ハウジング)
ポリカーボネート (PC)
カラー(フード/ハウジング)
RAL 7037 (ダストグレー)
材質 (シール)
NBR
材質 (ロック)
ステンレススチール
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
はい
REACH SVHC 認可対象候補物質
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
ECHA SCIP番号
a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
カリフォルニアProposition 65物質
含まず
鉄道車両の火災安全性
EN 45545-2 (2020-08)
要件セットとハザードレベル
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
仕様および認証
仕様
IEC 60664-1
IEC 61984
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
89 g
原産国
中国
欧州関税番号
85389099
GTIN
5713140192317
eCl@ss
27,440,208.00
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found