配套产品
配套产品
Combinables
1
饰品
15
Frames
4
安装保护罩
9
型号: 09 40 016 0951
Han 16HPR EasyCon HSM
Han 16HPR EasyCon HSM

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
尺寸: 16 B
螺钉锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 40 016 0951
Han 16HPR EasyCon HSM
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
饰品
15
Frames
4
安装保护罩
9
产品详情
标识
  • 类别 Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
  • 上壳/底座系列 Han® HPR EasyCon
  • 上壳/底座类型 Obudowa gniazda, montaż powierzchniowy
版本
  • 尺寸 16 B
  • 锁定类型 Mocowanie śrubowe
  • 应用领域 Obudowy wtyczek/gniazd dla trudnych zastosowań zewnętrznych
  • 详细资料 Wymagane jest stosowanie osłony montażowej! Należy zamawiać osobno.
技术参数
  • 拧紧力矩
    6 Nm Pokrywa montażowa
    15 Nm Śruba PE
    6 Nm Śruby mocujące
  • 拧紧力矩(螺栓锁紧) ‌ 4 Nm
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K zgodnie z ISO 20653
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座)
    Odlew aluminiowy
    Odporne na korozję
  • 表面(上壳/底座) Malowane proszkowo
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005 (czarny)
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料(锁扣) Stal nierdzewna
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS 豁免 6a) / 6a)-I: Ołów jako pierwiastek stopowy w stali do obróbki skrawaniem i w stali galwanizowanej zawierającej do 0,35 % ołowiu masowo / Ołów jako pierwiastek stopowy w stali do obróbki skrawaniem zawierającej do 0,35 % ołowiu masowo i w częściach wykonanych ze stali galwanizowanej metodą wsadowego cynkowania ogniowego zawierających do 0,2 % ołowiu masowo
  • ELV 状态 zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Niezawarte
  • REACH 附件 XIV 物质 Niezawarte
  • REACH SVHC 物质 Tak
  • REACH SVHC 物质 Ołów
  • 加州 65 号提案物质 Tak
  • 加州 65 号提案物质
    Ołów
    Nikiel
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 587 g
  • 原产国 Chiny
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140175211
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较