配套产品
配套产品
Combinables
25
饰品
18
备件
1
插芯
34
Frames
3
型号: 19 40 016 0922
Han 16HPR-HSM2-SL-M32
Han 16HPR-HSM2-SL-M32

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
水平出线
尺寸: 16 B
螺钉锁扣
不锈钢
顶出线
2x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 40 016 0922
Han 16HPR-HSM2-SL-M32
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
25
饰品
18
备件
1
插芯
34
Frames
3
产品详情
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie di custodie fisse e volanti Han® HPR
  • Tipo di custodia Custodie fisse da pannello
  • Descrizione delle custodie Montaggio orizzontale
Versione
  • Taglia 16 B
  • Versione Uscita diritta
  • Numero di ingressi per cavi 2
  • Uscita cavo metrica 2x M32
  • Tipi di aggancio Aggancio a vite
  • Settori di applicazione 用于恶劣室外环境的上壳/底座
Dettagli tecnici
  • Coppia di serraggio (aggancio a vite) ‌ 4 Nm
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Nota sulla temperatura limite 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
  • Certificazioni UL 50/ UL 50E
    4
    4X
    12
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie)
    压铸铝
    防腐蚀
  • Finitura superficiale (custodie) 粉末涂层
  • Colore (custodie) RAL 9005(乌黑)
  • Materiale (guarnizioni) NBR
  • Materiale (agganci) 不锈钢
  • RoHS 符合
  • Stato ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sostanze REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sostanze REACH SVHC 不包含
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvazioni
    CE
    DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 1.137,5 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140129856
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较