详细资料
사이즈 B의 Han® 표준 인서트 또는 Han-Modular® 힌지 프레임 사용 시, 어댑터 09400009960를 별도 주문하십시오.
技术参数
极限温度
-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明
IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
防护等级符合 IEC 60529
IP65
IP68
ISO 20653 규격에 따른 IP69 / IPX9K
类型等级符合 UL 50 / UL 50E
4
4X
12
자재 특성
材料 (上壳/底座)
알루미늄 다이-캐스트
내부식성
表面(上壳/底座)
분말 코팅방식
颜色(上売/底座)
RAL 9005 (제트 블랙)
材料(锁扣)
스테인리스 강
RoHS
준수(면제조항 포함)
RoHS 豁免
6(a) / 6(a)-I: 가공 목적으로 강(steel)에서 또는 최대 0.35% 중량비로 납이 혼합된 아연도금강(galvanised steel)에서 합금 요소로 사용된 납 / 가공 목적으로 최대 0.35% 중량비로 납이 혼합된 강에서 , 최대 0.2% 중량비로 납이 혼합된 일괄 용융 아연도금강 컴포넌트에 합금 요소로 사용된 납