配套产品
配套产品
Combinables
25
Accessories
8
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
2
型号: 19 40 016 1114
Han 16HPR-PFT housing-M50
Han 16HPR-PFT housing-M50

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装底座
用于内部安装
尺寸: 16 B
螺钉锁扣
不锈钢
顶出线
1x M50
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 40 016 1114
Han 16HPR-PFT housing-M50
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
25
Accessories
8
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
2
产品详情
Identification
  • Category 上売/底座
  • Series of hoods/housings Han® HPR
  • Type of hood/housing 面板安装底座
  • Description of hood/housing 用于内部安装
Version
  • Size 16 B
  • Version 顶出线
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M50
  • Locking type 螺钉锁扣
  • Field of application 用于恶劣室外环境的上壳/底座
技术参数
  • Tightening torque (screw locking) ‌ 4 Nm
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
  • 面板厚度 ≥2 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座)
    压铸铝
    防腐蚀
  • 表面(上壳/底座) 粉末涂层
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料(锁扣) 不锈钢
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1,111 g
  • Country of origin 中国
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140129863
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较