配套产品
配套产品
Accessories
1
Frames
6
型号: 09 40 016 0371
Han 16HPR enlarged-HBM-for SCL-FE
Han 16HPR enlarged-HBM-for SCL-FE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
带功能接地
尺寸: 16 HPR enlarged
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 40 016 0371
Han 16HPR enlarged-HBM-for SCL-FE
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
Frames
6
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Hoods / Housings
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® HPR enlarged
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Bulkhead mounted housing
  • Lengő/rögzített oldai ház leírása with functional earth
Verzió
  • Méret 16 HPR enlarged
  • Rögzítés típusa Screw locking
  • Alkalmazási terület Hoods/housings for harsh outdoor environments
  • Részletek When using Han® Standard inserts of size B or Han-Modular® hinged frames, please order adapter 09400009961 separately.
Műszaki jellemzők
  • Meghúzási nyomaték ‌3 Nm Fixing screws M6
  • Meghúzási nyomaték (csavaros reteszelés) ‌ 4 Nm
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban For use as a connector according to IEC 61984.
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP66
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
  • Típusminősítés az UL 50 / UL 50E szerint
    4
    4X
    12
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Powder-coated
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 9005 (jet black)
  • Anyag (tömítés) NBR
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Lead
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Jóváhagyások
    CE
    DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 217 g
  • Származási ország China
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140173071
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466