插芯
34
没有可用数据
eShop
산업용 커넥터 / Han
®
사각 커넥터
...
후드 / 하우징
산업용 애플리케이션 지원
97 00 000 2865
型号: 97 00 000 2865
Han 1A-back shell 3,5-6mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆适配器
尺寸: 1 A
顶出线
1x 集成
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): TPE
注释
比较
型号: 97 00 000 2865
Han 1A-back shell 3,5-6mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
插芯
34
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
후드 / 하우징
제품 시리즈
Han® 1A
후드/하우징 타입
케이블 어댑터
버전
규격
1 A
버전
톱 엔트리
케이블 항목 수
1
케이블 엔트리
1x 통합형
기술적 특성
조임 토크
1.5 ... 2 Nm
2 Nm CSA-인증에 부합
제한 온도
-40 ... +90 °C
제한 온도 참고
IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
재잠금 횟수
< 10
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP65
케이블 직경
3.5 ... 6 mm
자재 특성
재료 (후드/하우징)
폴리아미드 (PA)
컬러 (후드/하우징)
RAL 9005 (제트 블랙)
재료 (실)
TPE
컬러 (마개)
노란색
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
상세명세 및 승인
사양
EN 45545-2 철도 차량의 화재 방지
IEC 61373 카테고리 1 클래스 B
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
심화 정보를 위해서는 귀사의 현지 HARTING 지사에 문의하십시오.
승인규격
CE
DNV GL
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
7 g
원산지
루마니아
유럽 관세 번호
85389099
eCl@ss
27,440,202.00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466