配套产品
配套产品
Combinables
2
插芯
34
型号: 97 00 000 3718
Han 1A cable entry size 2
Han 1A cable entry size 2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Cable adapter
Size: 1 A
Top entry
1x Pg 13.5
Material (hood/housing): Polyamide (PA)
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): TPE
注释
比较
型号: 97 00 000 3718
Han 1A cable entry size 2
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
插芯
34
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
  • Seria Han® 1A
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Adapter kablowy
Wersja
  • Rozmiar 1 A
  • Wersja Górne wyprowadzenie kabla
  • Liczba wejść kablowych 1
  • Wyprowadzenie przewodu 1x Pg 13,5
Charakterystyka techniczna
  • Moment dokręcający ‌3,5 Nm
  • Ograniczenie temperaturowe -30 ... +90 °C
  • Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
  • Liczba ponownych blokad < 10
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65
  • Zakres zaciskania 10 ... 13 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Poliamid (PA)
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 9005 (czarny)
  • Materiał (uszczelki) TPE
  • Kolor, (uszczelka) Biały
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R23 (HL 1-2)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    EN 45545-2 Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
    IEC 61373 Kategoria 1 klasa B
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certyfikaty
    CE
    DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 10,22 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466