配套产品
配套产品
Combinables
4
Accessories
1
型号: 19 40 022 0972
Han 22HPR slim HSM-SL-4xM25
Han 22HPR slim HSM-SL-4xM25

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
尺寸: 22 HPR
螺钉锁扣
不锈钢
顶出线
4x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 19 40 022 0972
Han 22HPR slim HSM-SL-4xM25
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Accessories
1
产品详情
Название
  • Категория Кожухи/корпусы
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han® HPR slim
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Накладной блочный кожух
Версия
  • Размер 22 HPR
  • Версия Верхний ввод
  • Количество кабельных вводов 4
  • Кабельный ввод 4x M25
  • Тип блокировки Стопорный винт
  • Области применения Кабельные/блочные кожухи для применения в жестких условиях окружающей среды
Технические характеристики
  • Момент затяжки
    ‌10 Nm Крепежные винты
    ‌15 Nm Винт PE
  • Момент затяжки (фиксация винтом) ‌ 4 Nm
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре Для использования в качестве соединителя в соответствии с IEC 61984.
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP66
    IP68
    IP69 / IPX9K согл. ISO 20653
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Литой алюминий
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) С порошковым покрытием
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 9005 (черный)
  • Материал (уплотнение) NBR
  • Материал (фиксатор) Нержавеющая сталь
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 61984
    IEC 60664-1
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 625 g
  • Страна изготовления Китай
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140175549
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466