登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza prostokątne
...
Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
Do trudnych warunków środowiskowych
19 40 022 0471
型号: 19 40 022 0471
Han 22HPR slim HTE-SL-3xM32-M20
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 22 HPR
螺钉锁扣
不锈钢
顶出线
1x M20 3x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 19 40 022 0471
Han 22HPR slim HTE-SL-3xM32-M20
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
上壳/底座系列
Han
®
HPR slim
上壳/底座类型
上壳
版本
尺寸
22 HPR
版本
顶出线
电缆入口数量
4
出线孔
1x M20
3x M32
锁定类型
螺钉锁扣
应用领域
用于恶劣环境的上壳/底座
技术参数
拧紧力矩
10 Nm 固定螺栓
15 Nm PE螺钉
拧紧力矩(螺栓锁紧)
4 Nm
极限温度
-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
防护等级符合 IEC 60529
IP66
IP68
IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
材料特性
材料 (上壳/底座)
压铸铝
表面(上壳/底座)
粉末涂层
颜色(上売/底座)
RAL 9005(乌黑)
材料(锁扣)
不锈钢
规格和认证
规格
IEC 61984
IEC 60664-1
商业数据
包装尺寸
1
净重
885 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140831339
eCl@ss
27440202 长方形连接器的外壳
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found