登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
44
Accessories
2
Części zamienne
3
Wkłady
43
Frames
2
没有可用数据
eShop
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza prostokątne
...
Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
Do zastosowań przemysłowych
09 30 524 0731
型号: 09 30 524 0731
Han 24B-HCC-DL-NPTF 1 Zoll
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
飞线底座
尺寸: 24 B
高结构
双锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
顶出线
1x NPTF 1 in
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 30 524 0731
Han 24B-HCC-DL-NPTF 1 Zoll
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
44
Accessories
2
Części zamienne
3
Wkłady
43
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
Seria obudów wtyczek/gniazd
Han
®
B
Typ obudowy gniazda/wtyczki
Obudowa gniazda kabel-kabel
Typ
Wysoka konstrukcja
Wersja
Rozmiar
24 B
Wersja
Górne wyprowadzenie kabla
Liczba wejść kablowych
1
Wyprowadzenie przewodu
1x NPTF 1 in
Typ blokowania
Podwójna klamra ryglująca
Han-Easy Lock
®
Tak
Zakres zastosowań
Standardowe obudowy wtyczek/gniazd dla złączy przemysłowych
Charakterystyka techniczna
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +125 °C
Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych
Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
Ilość łączeń
≥ 500
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP65
Właściwości materiału
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Odlew aluminiowy
Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd)
Malowane proszkowo
Kolor (obudowy wtyczki/gniazda)
RAL 7037 (szary)
Materiał (uszczelki)
NBR
Materiał (blokady)
Poliwęglan (PC)
Stal nierdzewna
Kolor (blokowanie)
RAL 7037 (szary)
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 (klamry zatrzaskowe)
V-0
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Tak
REACH SVHC substancje
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Certyfikaty
CE
DNV GL
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
280 g
Kraj pochodzenia
Chiny
Numer europejskiej taryfy celnej
85389099
GTIN
5713140909540
eCl@ss
27.440.202,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found