配套产品
配套产品
Combinables
44
Accessories
13
Pieza de repuesto
3
Insertos
43
Frames
2
型号: 19 30 024 0776
Han 24B-HCC3-DL-2xM25/1xM16
Han 24B-HCC3-DL-2xM25/1xM16

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
飞线底座
尺寸: 24 B
高结构
双锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
顶出线
1x M16 2x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 19 30 024 0776
Han 24B-HCC3-DL-2xM25/1xM16
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
44
饰品
13
备件
3
插芯
43
Frames
2
产品详情
Identificación
  • Categoría carcasas/bases
  • Serie de carcasas/bases Han® B
  • Tipo de carcasa/base Base de cable a cable
  • Tipo Perfil alto
Versión
  • Tamaño 24 B
  • Versión 顶出线
  • Number of cable entries 3
  • Entrada de cable
    1x M16
    2x M25
  • Tipo de bloqueo 双锁扣
  • Han-Easy Lock®
  • Campo de aplicación 用于工业连接器的标准上売/底座
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) 压铸铝
  • Superficie (carcasa/base) 粉末涂层
  • Color (carcasa/base) RAL 7037(土灰)
  • Material (junta) NBR
  • Material (bloqueo)
    聚碳酸酯 (PC)
    不锈钢
  • Color (bloqueo) RAL 7037(土灰)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 (enclavamientos) V-0
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 280 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140279322
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466