12
备件
2
插芯
45
Frames
2
没有可用数据
eShop
산업용 커넥터 / Han
®
사각 커넥터
...
후드 / 하우징
산업용 애플리케이션 지원
19 62 824 1142
型号: 19 62 824 1142
Han 24EMC/B HSE M40 PFT DL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
面板安装底座
尺寸: 24 B
高结构
双锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
边出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 62 824 1142
Han 24EMC/B HSE M40 PFT DL
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
12
备件
2
插芯
45
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
후드 / 하우징
후드/하우징 시리즈
Han
®
EMC/B
후드/하우징 타입
패널 관통형 하우징
타입
높은 구조
버전
규격
24 B
버전
사이드 엔트리
케이블 항목 수
1
케이블 엔트리
1x M40
잠금 유형
더블 잠금 레버
Han-Easy Lock
®
예
응용 분야
보다 높은 EMC 요건을 위한 후드/하우징
기술적 특성
제한 온도
-40 ... +125 °C
제한 온도 참고
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
체결 주기
≥ 500
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP65
UL 50 / UL 50E 규격에 따른 유형 등급
4
12
자재 특성
재료 (후드/하우징)
压铸铝
표면 (후드/하우징)
未涂装
컬러 (후드/하우징)
未上漆
재료 (실)
NBR
재료 (잠금장치)
聚碳酸酯 (PC)
不锈钢
컬러 (잠금)
RAL 7037(土灰)
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스(잠금 레버)
V-0
상세명세 및 승인
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
승인규격
CE
DNV GL
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
459 g
원산지
중국
유럽 관세 번호
85389099
GTIN
5713140172159
eCl@ss
27,440,202.00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found