登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Accessories
14
Insertos
28
Frames
2
没有可用数据
eShop
Conectores industriais / Han
®
Conectores retangulares
...
Carcaças/Bases
Para condições ambientais muito severas
19 39 724 0445
型号: 19 39 724 0445
Han 24HP Direct/M-HTE-M20
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 24 B
螺钉锁扣
不锈钢
顶出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): FPM
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 39 724 0445
Han 24HP Direct/M-HTE-M20
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Accessories
14
Insertos
28
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Carcaças/Bases
Linhas de carcaças/bases
Han
®
HP Direct M
Tipo de carcaça/base
Carcaça
Versão
Tamanho
24 B
Versão
Entrada superior
Número de entradas de cabos
1
Entrada de cabo
1x M20
Tipo de trava
Trava parafuso
Características técnicas
Toque de aperto (travamento do parafuso)
4 Nm
Limitação de temperatura
-40 ... +125 °C
Nota sobre a limitação de temperatura
Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP66
IP68
IP69 / IPX9K conforme ISO 20653
Propriedades do material
Material (carcaça/base)
Alumínio fundido
Superfície (carcaça/base)
Revestido a pó
Cor (carcaça/base)
RAL 9005 (preto)
Material (vedação)
FPM
Material (trava)
Aço inox
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Níquel
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos com níveis de risco
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 60664-1
IEC 61984
Aprovações
CE
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
391 g
País de origem
China
Número de tarifa da alfândega europeia
85389099
GTIN
5713140182837
eCl@ss
27.440.202,00
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found