配套产品
配套产品
Accessories
1
Frames
4
Capots/Embases
5
型号: 19 40 024 9928
Han 24HPR EasyCon Cover 1xM50 side entry
Han 24HPR EasyCon Cover 1xM50 side entry

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
安装保护罩
用于表面安装底座, 用于上壳
尺寸: 24 B
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
防护等级: IP65, IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
注释
比较
型号: 19 40 024 9928
Han 24HPR EasyCon Cover 1xM50 side entry
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
Frames
4
Capots/Embases
5
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han® HPR EasyCon
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Pokrywa montażowa
  • Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd
    dla obudów gniazd montażu powierzchniowego
    dla obudów wtyczek
Wersja
  • Rozmiar 24 B
  • Wersja Wejście boczne
  • Liczba wejść kablowych 1
  • Wyprowadzenie przewodu 1x M50
  • Typ blokowania Mocowanie śrubowe
  • Zakres zastosowań Obudowy wtyczek/gniazd dla trudnych zastosowań zewnętrznych
Charakterystyka techniczna
  • Moment dokręcający
    ‌6 Nm Pokrywa montażowa
    ‌6 Nm Sworzeń dystansowy
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K zgodnie z ISO 20653
  • Klasyfikacja typu zgodnie z UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
    Odlew aluminiowy
    Odporne na korozję
  • Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd) Malowane proszkowo
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 9005 (czarny)
  • Materiał (uszczelki) NBR
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certyfikaty DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 481 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140175419
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467