登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
37
Accessories
3
교체 부품
1
인서트
28
Frames
2
没有可用数据
eShop
산업용 커넥터 / Han
®
사각 커넥터
...
후드 / 하우징
열악한 환경 조건 지원
19 40 024 1142
型号: 19 40 024 1142
Han 24HPR-PFT housing-2xM16, 2xM20
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
面板安装底座
用于内部安装
尺寸: 24 B
螺钉锁扣
不锈钢
顶出线
2x M16 2x M20
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 19 40 024 1142
Han 24HPR-PFT housing-2xM16, 2xM20
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
37
Accessories
3
교체 부품
1
인서트
28
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
후드 / 하우징
후드/하우징 시리즈
Han
®
HPR
후드/하우징 타입
패널 관통형 하우징
후드/하우징 설명
내부로부터의 장착용
버전
규격
24 B
버전
톱 엔트리
케이블 항목 수
4
케이블 엔트리
2x M16
2x M20
잠금 유형
나사 잠금
응용 분야
열악한 옥외 환경 지원 후드/하우징
기술적 특성
체결 토크(나사 잠금 방식)
4 Nm
제한 온도
-40 ... +125 °C
제한 온도 참고
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP65
IP68
IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
UL 50 / UL 50E 규격에 따른 유형 등급
4
4X
12
패널의 두께
≥2 mm
자재 특성
재료 (후드/하우징)
压铸铝
防腐蚀
표면 (후드/하우징)
粉末涂层
컬러 (후드/하우징)
RAL 9005(乌黑)
재료 (실)
NBR
재료 (잠금장치)
不锈钢
상세명세 및 승인
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
승인규격
CE
DNV GL
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
1,280 g
원산지
중국
유럽 관세 번호
85389099
GTIN
5713140407961
eCl@ss
27,440,202.00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found