登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettore circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
2
Ricambio
3
没有可用数据
eShop
Connettori Industriali / Han
®
Connettori rettangolari
...
Custodie
Per condizioni ambientali gravose
10 40 124 1000
型号: 10 40 124 1000
Han 24HPR VarioShell-2x24HPR-Set0
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
全套
弯式
尺寸: 24 HPR VS
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 10 40 124 1000
Han 24HPR VarioShell-2x24HPR-Set0
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
2
Ricambio
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Custodie
Serie di custodie fisse e volanti
Han
®
HPR VarioShell
Tipo di custodia
Set completo
Descrizione delle custodie
Angolato
Versione
Taglia
24 HPR VS
VarioShell livello 1
1x 24 B
VarioShell livello 2
1x 24 B
Tipi di aggancio
Aggancio a vite
Settori di applicazione
Custodie per applicazioni all'aperto (outdoor)
Dettagli applicativi
Fare riferimento al manuale di installazione.
Confezione
Custodia base passante
Coperchio
Viti di fissaggio
Dettagli tecnici
Coppia di serraggio
4 Nm Coperchio
12 Nm Viti di fissaggio
12 Nm Viti di terra
Temperatura massima
-40 ... +125 °C
Nota sulla temperatura limite
Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP66
IP67
IP68
IP69
Proprietà del materiale
Materiale (custodie)
Pressofusione d’alluminio
Elevata resistenza alla corrosione
Finitura superficiale (custodie)
Verniciatura a polvere
Colore (custodie)
RAL 9005 (nero jet)
Materiale (guarnizioni)
NBR
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 61984
IEC 61373 Categoria 1 classe B
Approvazioni
CE
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
3 g
Paese di origine
Cina
Codice doganale europeo
85389099
GTIN
5713140175587
eCl@ss
27.440.202,00
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found