配套产品
配套产品
교체 부품
3
型号: 10 40 124 1002
Han 24HPR VarioShell-4xM25-Set2
Han 24HPR VarioShell-4xM25-Set2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
全套
弯式
尺寸: 24 HPR VS
螺钉锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 10 40 124 1002
Han 24HPR VarioShell-4xM25-Set2
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
교체 부품
3
产品详情
식별
  • 카테고리 후드 / 하우징
  • 후드/하우징 시리즈 Han® HPR VarioShell
  • 후드/하우징 타입 일체의 세트
  • 후드/하우징 설명 앵글형
버전
  • 규격 24 HPR VS
  • VarioShell 레벨 1 4x M25
  • VarioShell 레벨 2 1x 24 B
  • 잠금 유형 나사 잠금
  • 응용 분야 열악한 옥외 환경 지원 후드/하우징
  • 상세설명 설치 설명서를 참고하십시오.
  • 패키지 내용
    벌크헤드 장착형 하우징
    장착 커버
    벌크헤드 장착형 하우징 24 HPR 확장형 1개
    고정 나사
기술적 특성
  • 조임 토크
    ‌4 Nm 장착 커버
    ‌12 Nm 고정 나사
    ‌12 Nm PE 나사
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 제한 온도 참고 IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP66
    IP67
    IP68
    IP69
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징)
    알루미늄 다이-캐스트
    내부식성
  • 표면 (후드/하우징) 분말 코팅방식
  • 컬러 (후드/하우징) RAL 9005 (제트 블랙)
  • 재료 (실) NBR
  • 재료 (잠금장치) 스테인리스 강
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 61984
    IEC 61373 카테고리 1 클래스 B
  • 승인규격 CE
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 5,106 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140175600
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较