Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
3
Tools
1
饰品
3
Parça numarası: 09 40 124 2334
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-SP2-3xM50
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-SP2-3xM50

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Makine tipi muhafaza
Açılı
Boyut: 24 HPR VS
Vidalı kilitleme
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza): Alüminyum döküm, Korozyona dayanıklı
Toz boya kaplı
RAL 9005 (jet siyah)
Malzeme (conta): NBR
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 09 40 124 2334
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-SP2-3xM50
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
3
Tools
1
饰品
3
Ürün detayları
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 Han® HPR VarioShell
  • 上壳/底座类型 不封底安装底座
  • 上壳/底座介绍 弯式
版本
  • 尺寸 24 HPR VS
  • VarioShell 层次 1 3x M50
  • VarioShell 层次 2 3x SP2
  • 锁定类型 螺钉锁扣
  • 应用领域 用于恶劣室外环境的上壳/底座
技术参数
  • 拧紧力矩
    ‌12 Nm 安装框架
    ‌10 Nm 安装保护罩
    ‌12 Nm PE螺钉
    ‌3 Nm M6固定螺栓
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP66
    IP67
    IP68
    IP69
材料特性
  • 材料 (上壳/底座)
    压铸铝
    防腐蚀
  • 表面(上壳/底座) 粉末涂层
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
  • 材料(密封件) NBR
规格和认证
  • 规格
    IEC 61984
    IEC 61373 类别 1 B 级
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 2,758.4 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140571402
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın