配套产品
配套产品
Frames
10
型号: 09 40 024 0370
Han 24HPR-enlarged-HBM-R
Han 24HPR-enlarged-HBM-R

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
尺寸: 24 HPR enlarged
中间单锁扣(上壳)
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 40 024 0370
Han 24HPR-enlarged-HBM-R
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Frames
10
产品详情
Identificazione
  • Categoria 上売/底座
  • Serie di custodie fisse e volanti Han® HPR enlarged
  • Tipo di custodia 不封底安装底座
Versione
  • Taglia 24 HPR enlarged
  • Tipi di aggancio 中间单锁扣(上壳)
  • Settori di applicazione 用于恶劣室外环境的上壳/底座
  • Dettagli applicativi 当使用尺寸为 B 的 Han®标准插芯或 Han-Modular® 铰链框架时,请单独订购适配器 09400009961。
Dettagli tecnici
  • Coppia di serraggio ‌3 Nm M6固定螺栓
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Nota sulla temperatura limite 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
  • Certificazioni UL 50/ UL 50E
    4
    4X
    12
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie)
    压铸铝
    防腐蚀
  • Finitura superficiale (custodie) 粉末涂层
  • Colore (custodie) RAL 9005(乌黑)
  • Materiale (guarnizioni) NBR
  • RoHS 符合
  • Stato ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sostanze REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sostanze REACH SVHC 不包含
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvazioni
    CE
    DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 187.45 g
  • Paese di origine 德国
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140426221
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466