Campo de aplicação
Carcaças/bases para ambientes severos ao ar livre
Detalhes
Ao utilizar os insertos Han® Standard de tamanho B ou os quadros articulados Han-Modular®, adquira o adaptador 09400009961 separadamente.
Características técnicas
Torque de aperto
3 Nm Parafusos de fixação M6
Toque de aperto (travamento do parafuso)
4 Nm
Limitação de temperatura
-40 ... +125 °C
Nota sobre a limitação de temperatura
Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP66
IP68
IP69 / IPX9K conforme ISO 20653
Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Propriedades do material
Material (carcaça/base)
Alumínio fundido
Resistente à corrosão
Superfície (carcaça/base)
Revestido a pó
Cor (carcaça/base)
RAL 9005 (preto)
Material (vedação)
NBR
RoHS
conformidade com exceção
Exceções RoHS
6 a) / 6 a)-I: Chumbo como elemento de liga em aço para maquinagem e em aço galvanizado, num teor ponderal não superior a 0,35 % / Chumbo como elemento de liga em aço para maquinagem, num teor ponderal não superior a 0,35 %, e em componentes de aço galvanizado a quente pelo processo descontínuo, num teor ponderal não superior a 0,2 %
Status ELV
conformidade com exceção
China RoHS
50
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Sim
Substâncias REACH SVHC
Fio
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Fio
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)