5
Tools
4
饰品
1
上売/底座
88
Frames
17
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
系列
Han-Modular® 模块化连接器
...
模块
电源 16 A ... 400 A
09 14 003 2602
型号: 09 14 003 2602
Han C axial module, male 6-10mm²
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
C 模块
单模块
轴向螺栓接线方式
公头
插针: 3
导体截面积: 6 ... 10 mm²
额定电流: 40 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 003 2602
Han C axial module, male 6-10mm²
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
Tools
4
饰品
1
上売/底座
88
Frames
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Moduly
Řada
Han-Modular®
Typ modulu
Modul Han
®
C
Velikost modulu
Jednoduchý modul
Verze
Způsob připojení
Axiální šroubové připojení
Provedení
Male
Počet kontaktů
3
Technické vlastnosti
Průřez vodiče (mm²)
6 ... 10 mm²
Vnější průměr vodiče
≤8,2 mm
Jmenovitý proud
40 A
Jmenovité napětí
690 V
Jmenovité rázové napětí
8 kV
Stupeň znečištění
3
Jmenovitý proud podle UL
32 A
Jmenovité napětí podle UL
600 V
Izolační odpor
>10
10
Ω
Vnitřní odpor
≤ 0,3 mΩ
Délka odizolování
8 ... 9 mm @ 6 mm²
11 ... 12 mm @ 10 mm²
Utahovací moment
2 Nm @ 6 mm²
2 Nm @ 10 mm²
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
Spojovací cykly
≥ 500
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
聚碳酸酯 (PC)
Barva (vložka)
RAL 7032(卵石灰)
Materiál (kontakty)
铜合金
Povrch (kontaktů)
镀银
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
Výjimky RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV status
符合豁免标准
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
不包含
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
不包含
Látky SVHC podle nařízení REACH
有
Látky SVHC podle nařízení REACH
铅
Číslo ECHA SCIP
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
有
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
铅
镍
Protipožární ochrana drážních vozidel
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 类别 1 B 级
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Schválení
DNV GL
Obchodní údaje
Velikost balení
2
Hmotnost netto
30 g
Země původu
Německo
Evropské číslo celního tarifu
85389099
GTIN
5713140020009
eCl@ss
27.440.217,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
下载
Chapter Han-Eco®
下载
Chapter Han-Modular®
下载
Industrial Connectors Han®