配套产品
配套产品
Combinables
25
饰品
7
备件
4
插芯
44
型号: 19 20 003 0102
Han 3A HSI M20
Han 3A HSI M20

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
螺钉安装底座
尺寸: 3 A
单锁扣
1x M20
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 20 003 0102
Han 3A HSI M20
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
25
饰品
7
备件
4
插芯
44
产品详情
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie di custodie fisse e volanti Han A®
  • Tipo di custodia Custodia a vite
Versione
  • Taglia 3 A
  • Numero di ingressi per cavi 1
  • Uscita cavo metrica 1x M20
  • Tipi di aggancio Aggancio a leva singola
  • Settori di applicazione Custodie standard per applicazioni industriali
  • Confezione Ordinare la vite di tenuta separatamente.
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Nota sulla temperatura limite Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP44
    IP65 Con vite a tenuta
    IP67 Con vite a tenuta
  • Certificazioni UL 50/ UL 50E
    4
    4X
    12
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Policarbonato (PC)
  • Colore (custodie) RAL 9005 (nero jet)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Approvazioni
    CE
    DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 10
  • Peso netto 16,5 g
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140164239
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466